BES 6 SO - Komponentholder
BES 6 SO
-
Komponentholder
3047439
Komponentholder, dybde: 58,9 mm, bredde: 12,2 mm, højde: 8,7 mm
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Komponentholder
Potentialer
2
Tilslutningsdata
Tilspændingsmoment
0,5 ... 0,6 Nm
Mål
Bredde
12,2 mm
Højde
8,7 mm
Dybde
58,9 mm
Tyllelængde
16,5 mm
Tyllediameter
4 mm
Materialeangivelser
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Isolationsmaterialer
PA
Mekaniske egenskaber
Tekniske data
Tyllelængde
16,5 mm
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C (maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3047439
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BE1Z3X
Produktnøgle
BE1Z3X
GTIN
4046356153393
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,67 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7,67 g
Toldtarifnummer
85366990
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250305
ETIM
ETIM 9.0
EC002018
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121600