SH-8EPD68A9LB2S - Koblingsstik
1762781

M23, Koblingsstik, anvendelse: Hybrid, serie: SH, Lige lang, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 6+4+4+PE, 6-polet dataelement, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 11,7 mm ... 15 mm, Alternativt produkt iht. RoHS II uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %) varenummer: 1568964

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer








Dine fordele

Overførsel af signaler, data og effekt i kun et stik
6-polet skærmet datagrænseflade
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område