SF-7EP1N8A90A2X - Koblingsstik
1241926

tilslutningstype

Koblingsstik, anvendelse: Effekt, Lige kort, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, M23, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 9 mm ... 11 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SF, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), Kompatibel med modstik med SPEEDCON- eller M23 standard-fingermøtrik

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre