SB-8EPDD8A9L32S
-
Koblingsstik
1623716
M40, Koblingsstik, anvendelse: Hybrid, serie: SB, Lige lang, skærmet: ja, til standard- og SPEEDCON-aflåsning, Poltal: 2+4+4+PE, kontakttype: Stift, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 9 mm ... 14 mm, kodning: Hiperface DSL, kodning 2
Produktdetaljer
| Bestillingsnøgle: | Crimpkontakter, 2x Ø 0,8 mm, 4x Ø 1 mm, 5x Ø 2 mm, separat bestilling |
| Produkttype | Rundstik (kabelside) |
| Isolationsdel | |
| Kodning | Hiperface DSL, kodning 2 |
| Tilslutningstype | Crimptilslutning |
| Kontaktudførelse | Stift |
| Anvendelse | Hybrid |
| Poltal | 11 |
| Stikudformning | 2+4+4+PE |
| Opstillingshøjde | 2000 m (4000 m ved 300 V systemspænding iht. DIN EN 606664-1) |
| Antal (Effektkontakter) | 5 |
| Kontaktdiameter (Effektkontakter) | 3,6 mm |
| Leder Min. tværsnit (Effektkontakter) | 2,5 mm² |
| Leder Maks. tværsnit (Effektkontakter) | 16 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 70 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 6 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Antal (Signalkontakter) | 6 |
| Kontaktdiameter (Signalkontakter) | 1 mm |
| Leder Maks. tværsnit (Signalkontakter) | 1,5 mm² |
| Mærkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilslutningstværsnit) |
| Isolationsmærkespænding Kontakt (Signalkontakter) | 500 V AC |
| Mærkeimpulsholdespænding | 1,5 kV |
| Overspændingskategori | III |
| Forureningsgrad | 3 |
| Hus | |
| Konstruktion | Koblingshus |
| Forskruning | M40 |
| Konstruktion | Lige lang |
| Låsetype | til standard- og SPEEDCON-aflåsning |
| Pg-forskruning | uden |
| Materiale (Hus) | CuZn (Drejede dele) |
| GD-Zn (Trykstøbte dele) | |
| Materiale (Forskruning) | CuZn |
| Kapslingsklasse (tilsluttet) | IP68/IP69K |
| Pakning | |
| Udvendig kabeldiameter | 9 mm ... 14 mm |
| Materiale pakning | FKM |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
| Varenummer | 1623716 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | ABRCEG |
| GTIN | 4055626194837 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 22,22 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 22,22 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
SB-10KP001 - Crimpkontakt 1623607
-
SB-10KP002 - Crimpkontakt 1623611
-
SB-10KP003 - Crimpkontakt 1623612
-
SB-10KP004 - Crimpkontakt 1623613
-
SB-36KP002 - Crimpkontakt 1623383
-
SB-36KP003 - Crimpkontakt 1623384
-
SB-36KP004 - Crimpkontakt 1623385
-
SB-36KP005 - Crimpkontakt 1623386
-
ST-10KP010 - Crimpkontakt 1618255
-
ST-10KP035 - Crimpkontakt 1618458
-
SF-08KP010 - Crimpkontakt 1621574
-
SF-08KP020 - Crimpkontakt 1621575
-
SF-06KP010 - Crimpkontakt 1007186
-
SM-Z0025 - Farvemarkering 1620558
-
SM-Z0026 - Farvemarkering 1620559
-
SM-Z0027 - Farvemarkering 1620560
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre