S-ME 4 - Koblingsspærre
S-ME 4
-
Koblingsspærre
3035758
Koblingsspærre, bredde: 6,2 mm, højde: 12 mm, farve: hvid
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Koblingsspærre
Mål
Bredde
6,2 mm
Højde
12 mm
Materialeangivelser
Farve
hvid (RAL 9010)
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialer
PA
Statisk isolationsmaterialeanvendelse i kulde
-60 °C
Relativt temperaturindeks isolationsmateriale (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandbeskyttelse for skinnekøretøjer (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Overflade brandbarhed NFPA 130 (ASTM E 162)
bestået
Specifik optisk røggastæthed NFPA 130 (ASTM E 662)
bestået
Røggastoksitet NFPA 130 (SMP 800C)
bestået
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 110 °C (Driftstemperaturområde inkl. egenopvarmning, maks. kortvarig driftstemperatur, se RTI Elec.)
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Relativ luftfugtighed (drift)
20 % ... 90 %
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3035758
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE2ZWX
Produktnøgle
BE2ZWX
GTIN
4046356521840
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
0,468 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
0,366 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250392
ECLASS-15.0
27250392
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
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
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
0,002 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp