Profilklippere og skinnesakse
PPS CD BLADE - Reservekniv
PPS CD BLADE
-
Reservekniv
1207572
Reservekniv til ledningskanalklipper
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kniv
Mål
Bredde
68 mm
Klingebredde
125 mm
Længde
225 mm
Materialeangivelser
Farve
sølv
Kabel/ledning
Udvendig kabeldiameter
0,00 mm
Varedata
Varenummer
1207572
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
BH311Y
Produktnøgle
BH311Y
GTIN
4017918895211
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
359,5 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
352,4 g
Toldtarifnummer
82073090
Oprindelsesland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
21043791
ECLASS-15.0
21043791
ETIM
ETIM 10.0
EC011823
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Environmental product compliance
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ikke relevant
(intet elektrisk og elektronisk udstyr)
EU REACH SVHC
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.)
Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1%
EF3.1 Klimaforandringer
CO2e kg
29,006 kg CO2e
Kompatible produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjælp