UP 6/ 2 - Stik
3060623

Stik, mærkespænding: 1000 V, mærkestrøm: 41 A, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, Dimensioneringstværsnit: 6 mm2, tværsnit: 0,2 mm2- 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer