SC 4/11 - COMBI-kobling
3042544

tværsnit
Strøm Piktogram
spænding Piktogram

COMBI-kobling, mærkespænding: 800 V, mærkestrøm: 32 A, antal tilslutninger: 2, poltal: 11, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, Dimensioneringstværsnit: 4 mm2, tværsnit: 0,08 mm2 - 6 mm2, farve: grå

Produktdetaljer








Dine fordele

Standard-trækaflastninger kan anvendes
Testet til jernbaneanvendelse