UC-0000000T0DUX - Hus til rundstik
1242069

tilslutningstype

Hus til rundstik, serie: UC, vinklet, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, skærmet: ja, kabeldiameterområde: 2 mm... 14,5 mm, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %). Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer








Kompatible produkter