cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20111129UL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20111129UL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20140124UL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20210825| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 10 A | 18 | 18 |
| Signal | 60 V | 2 A | 20 | 20 |
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20140124cUL Listed
Godkendelses-ID: E468743-20210825| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 8 A | 18 | |
| Signal | 60 V | 2 A | 20 | |