ST-3EP1N8A8003SX - Ledningsforbinder
1242332

tilslutningstype

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, lige, SPEEDCON, M17, poltal: 3+PE, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 8 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: ST, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %), Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af forskellige ledningsdiametre
Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider