SF-7ES1N8A80DUSX - Ledningsforbinder
1243173

tilslutningstype

Ledningsforbinder, anvendelse: Effekt, Lige kort, SPEEDCON, M23, poltal: 4+3+PE, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 14 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: SF, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelige forbindelsesløsninger på det industrielle område
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering
Kan anvendes fleksibelt: Pålidelig tilslutning af ledningsdiameter 7,5 mm ... 14 mm
Omsprøjtede konstruktioner med færdigkonfektionerede ledninger på en eller to sider