RF-16S1N8A8002X - Ledningsforbinder
1242813

tilslutningstype

Ledningsforbinder, anvendelse: Feedback, signal, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 16, kontakttype: Bøsning, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, poltal: 16, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: RF, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter