RF-12P1S8A80DUX - Ledningsforbinder
1242249

tilslutningstype

Ledningsforbinder, anvendelse: Feedback, signal, lige, Skrueaflåsning, M23, poltal: 12, kontakttype: Stift, skærmet: ja, kapslingsklasse: IP67, kabeldiameterområde: 5 mm ... 13,2 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Crimptilslutning, serie: RF, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter