CA-12P1N1280DNSX - Ledningsforbinder
1243683

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, lige, skærmet: ja, SPEEDCON, Poltal: 12, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Stift, Loddefane, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %). Dette produkt er i færd med at blive udfaset. Dette produkt kan ikke længere komme i betragtning til nye projekter. Kontakt den ansvarlige salgsmedarbejder for alternativer.

Produktdetaljer









Dine fordele

Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
Reduktion af tilslutningstid med SPEEDCON-lynaflåsning
Loddetilslutning: Anerkendt tilslutningsteknik til forskellige ledere