CA-06S1N8AT0DNX - Ledningsforbinder
1243462

M23, Ledningsforbinder, anvendelse: Signal, serie: CA, vinklet, skærmet: ja, Skrueaflåsning, Poltal: 6, Omdrejningsretning: Standard, kontakttype: Bøsning, Crimptilslutning, kabeldiameterområde: 3 mm ... 14,5 mm, kodning: N, Varen er blyfri iht. RoHS II-direktivet uden undtagelse 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Dine fordele

Vinklet kabeludgang til snævre pladsforhold
Tilpasning til forskellige applikationer takket være justerbar kabeludgangsretning
Sikker anvendelse i feltet takket være høje kapslingsklasser
Tilslutningsstik til fleksibel konfektionering på stedet
Gennemgående EMC-beskyttelse til pålidelig overførsel af signaler
Crimptilslutning: Vibrations- og temperaturfast konfektionering