Tilslutningsstik til energilagre
BPC CABLE SEAL D9.6-10.7 - Kabelforskruning
BPC CABLE SEAL D9.6-10.7
-
Kabelforskruning
1586740
Kabelforskruning, farve: transparent/hvid
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Beskyttelseskappe
Materialeangivelser
Farve
transparent/hvid
Materiale
Kunststof (UL94 HB)
Isolationsmaterialer
软胶
Kabel/ledning
Halogenfrihed
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Varedata
Varenummer
1586740
Pakningsenhed
150 Stk.
Minimum bestillingsmængde
150 Stk.
Salgsnøgle
ABLDBA
Produktnøgle
ABLDBA
GTIN
4067923141995
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,795 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,73 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641