BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4 - Kabelforskruning
BPC-CABLE-SEAL-D7.2-8.4
-
Kabelforskruning
1586733
Kabelforskruning, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Beskyttelseskappe
Materialeangivelser
Farve
grå
Materiale
Kunststof (UL94 HB)
Isolationsmaterialer
软胶
Kabel/ledning
Halogenfrihed
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Varedata
Varenummer
1586733
Pakningsenhed
150 Stk.
Minimum bestillingsmængde
150 Stk.
Salgsnøgle
ABLDBA
Produktnøgle
ABLDBA
GTIN
4067923142404
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,146 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,03 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641