Værd at vide
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
Tilslutningsstik til energilagre
BPC CABLE SEAL D16-17.8 - Kabelforskruning
BPC CABLE SEAL D16-17.8
-
Kabelforskruning
1586741
Kabelforskruning, farve: blå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Tilslutningsstik til energilagre
Materialeangivelser
Farve
blå
Materiale
Kunststof (UL94 HB)
Isolationsmaterialer
软胶
Kabel/ledning
Halogenfrihed
ja
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Varedata
Varenummer
1586741
Pakningsenhed
200 Stk.
Minimum bestillingsmængde
200 Stk.
Salgsnøgle
ABLDBA
Produktnøgle
ABLDBA
GTIN
4067923142183
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,04 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
4 g
Toldtarifnummer
40169300
Oprindelsesland
CN
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440209
ECLASS-15.0
27440209
ETIM
ETIM 10.0
EC002641