PKB 370X4,8 - Kabelbinder
PKB 370X4,8
-
Kabelbinder
1005509
Kabelbinder, mål (L x B): 370 x 4,8 mm, farve: transparent
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Kabelbinder
Trækstyrke GRP
220 N
Mål
Bredde
4,8 mm
Længde
370 mm
Materialeangivelser
Farve
transparent
Materiale
PA
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V2
Materialeindhold
halogenfri
Kabel/ledning
Trækstyrke
220 N
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-40 °C ... 85 °C
Omgivelsestemperatur (montage)
-10 °C ... 60 °C
Bestandighed over for UV-stråling
ja
Montage
Monteringstype
Kan ikke løsnes op igen
Varedata
Varenummer
1005509
Pakningsenhed
1.000 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1.000 Stk.
Salgsnøgle
BE7131
Produktnøgle
BE7131
GTIN
4017918012571
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,553 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,42 g
Toldtarifnummer
39269097
Oprindelsesland
SG