VS-P1207-P1209-C934/...
-
Kabel
1608647
Konfektioneret PROFINET-kabel, type C, CAT5e, skærmet, firestjerne, AWG 22 højfleksibel (7-trådet), RAL 6018 (gulgrøn), RJ45/IP67 Push-Pull metalhus på RJ45/IP20, længde variabel
Produktdetaljer
| Produkttype | Datakabel konfektioneret |
| Produktfamilie | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| Poltal | 4 |
| Skærmet | ja |
| Isoleringsegenskaber | |
| Overspændingskategori | I |
| Forureningsgrad | 1 |
| Signaltype/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801) |
| Driftsspænding (III/3) | 50 V |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Overførselsegenskaber (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniske data | |
| Stikcykler | ≥ 500 |
| Materiale pakning O-ring | NBR |
| Materiale pakning Kabelpakning | TPE |
| Materiale hus | Zink-trykstøbegodslegering/PA |
| Materiale kontakt | CuSn6 |
| Materiale kontaktoverflade | 1,2 µm guld over 1,2 µm nikkel |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Tilslutning 1 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 Push-Pull |
| Låsetype | Push-Pull |
| Tilslutning 2 | |
| Konstruktion | Stik lige RJ45 |
| PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] | |
| Målskitse |
|
| Ledningsvægt | 61 kg/km |
| Skærmet | ja |
| Kabeltype | PROFINET kabelkæde CAT5 [93C] |
| Ledningsopbygning | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signalløbetid | 5,3 ns/m |
| Signalhastighed | 0,66 c |
| Ledningsopbygning signalledning | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Ledningstværsnit | 4x 0,34 mm² |
| Lederdiameter inklusive isolering | 1,5 mm |
| Udvendig kabeldiameter | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Materiale yderkappe | PUR |
| Farve udvendig kappe | grøn RAL 6018 |
| Materiale leder | Fortinnet Cu-ledning |
| Materiale lederisolation | PE |
| Enkeltleder, farve | hvid, gul, blå, orange |
| Vægtykkelse yderkappe | ca. 0,90 mm |
| Samlet kabelføring | Stjernefireleder |
| Optisk skærmdækning | 85 % |
| Isolationsmodstand | ≥ 500 MΩ*km |
| Koblingsmodstand | ≤ 20,00 mΩ/m (ved 10 MHz) |
| Ledningsmodstand | ≤ 120,00 Ω/km |
| Bølgemodstand | 100 Ω ±15 Ω (ved 1 ... 100 MHz) |
| Mærkespænding kabel | 600 V (UL rating) |
| Prøvespænding leder/leder | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Prøvespænding ledere/skærm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Mindste bøjningsradius, fast installation | 5 x D |
| Mindste bøjningsradius, fleksibel installation | 7,5 x D |
| Minimal bøjningsradius, fast monteret | 33 mm |
| Minimal bøjningsradius, bevægeligt monteret | 49 mm |
| Dynamisk belastningskapacitet (bøjning) | Bøjecyklusser maks.: 3000000, Bøjningsradius: 100 mm, Kørestrækning: 10 m, Kørehastighed: 4 m/s, Acceleration: 4 m/s² |
| Trækstyrke | ≤ 150 N |
| Dynamisk belastningskapacitet (torsion) | Torsion: ±30 °/m |
| Krydstaledæmpning (NEXT) | 80 dB (ved 1 MHz) |
| 76 dB (ved 4 MHz) | |
| 70 dB (ved 10 MHz) | |
| 65 dB (ved 16 MHz) | |
| 63 dB (ved 20 MHz) | |
| 60 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 55 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 50 dB (ved 100 MHz) | |
| Dæmpning | 2,1 dB (ved 1 MHz) |
| 4 dB (ved 4 MHz) | |
| 6,3 dB (ved 10 MHz) | |
| 8 dB (ved 16 MHz) | |
| 9 dB (ved 20 MHz) | |
| 11,4 dB (ved 31,25 MHz) | |
| 16,5 dB (ved 62,5 MHz) | |
| 21,3 dB (ved 100 MHz) | |
| Halogenfrihed | ja |
| Flammemodstandsdygtighed | efter IEC 60332-1-2 |
| iht. UN ECE-R 118.03 | |
| Oliefasthed | iht. DIN EN 60811-2-1 |
| Anden fasthed | UV-bestandig |
| Særlige egenskaber | Elektriske egenskaber iht. EN 50288-2-2 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -40 °C ... 70 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Omgivelsestemperatur (installation) | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, fast installation) |
| -5 °C ... 50 °C (Kabel, bevægelig installation) | |
| Stik/bøsning | |
| Varenummer | 1608647 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Produktnøgle | ABNABA |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre