MSLKG 5
-
Jordklemme
0452014
Jordklemme, Ved montering direkte op ad gennemgangsklemmer med samme kontur skal der anvendes en opdelingsplade imellem klemmerne ved isolationsspændinger > 250 V., antal tilslutninger: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning, 1. etage, tværsnit: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: PE-fod med fastgørelsesskrue, M3, monteringstype: NS 15, farve: grøn/gul