EC-PC 6/ 2-ST-BUS BK - Isolationskappe
1507098

produktlinje COMBICON Connectors L
tværsnit 16 mm2
tilslutningstype Skæreklemmetilslutning.

Isolationskappe, farve: sort, produktfamilie: EC-PC 6/..-ST-BUS, bredde: 26,24 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordele

Enkel gennemsløjfning af høje effekter med gængse 16 mm²-ledere (H07V-K)
Tilslutning uden ledningsforbehandling giver enorm tidsbesparelse
En indikator gør det let at fastslå drivskruens position
Praksisorienteret isolering takket være isoleringskapper, der kan fjernes enkeltvist
Udvidet berøringsbeskyttelse iht. IEC/UL 61800-5-1