DeviceNet™ -fieldbuskobleren gør det muligt også at anvende det fleksible automatiseringssystem NTERBUS-Inline i DeviceNet™ .
En NTERBUS-Inline-station kan indføjes et vilkårligt sted i DeviceNet™-netværket over fieldbuskobleren.
I DeviceNet™ er fieldbuskobleren en slave, i den underordnede NTERBUS-Inline-lokalbus en master.
DeviceNet™-slavens adresse kan nemt indstilles udefra med DIP-switches. DeviceNet™-netværket tilsluttes via et Twin Combicon Stecker-stik Driftspændingen til fieldbuskobleren og de tilsluttede automatiseringsklemmers elektronik kan tilføres over et separat forsyningsstik.
Til DeviceNet™-projektering tilbydes i produktinfoservice (se nedenstående) en altid opdateret EDS-fil (Electronic Data Sheet). Den velkendte INTERBUS-Inline-diagnose understøttes i lige så høj grad af DeviceNet-fieldbuskobleren, som de for DeviceNet™ typiske diagnoseobjekter. Lokalt muliggør LED'er en præcis diagnose.
Ved projekteringen skal det bemærkes:
Hele logikstrømmen på alle klemmer, der er tilsluttet en DeviceNet™-fieldbuskobler, må ikke overskride den tilladte totalstrøm på 2 A. Afhængig af stationskonfigurationen kan antallet af klemmer, der kan tilsluttes, således være mindre end 63.
IL DN BK3-PAC
-
Buskobler
2718785
Inline, Busterminal, DeviceNet™, TWIN COMBICON, tilslutningsteknik: Fjederkrafttilslutning, kapslingsklasse: IP20
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Op til 63 I/O-klemmer kan tilsluttes
Diagnose- og statusvisninger