INTERBUS-ST-analog-indgangsmoduler til temperatur- og modstandsmåling
Disse analog-indgangsmoduler er egnet til registrering af temperatursignaler.
Der kan tilsluttes gængse temperaturmålemodstande eller termofølere.
Foruden forskellige sensortyper kan der også programmeres forskellige kurver. Af andre kendetegn skal følgende nævnes:
Et nyt skærmningskoncept for sensorer skaber mulighed for øgede EMC-krav. Der er en separat skærmtilslutningsmulighed for hver indgang. Eksterne tilslutninger er ikke nødvendige.
- Diagnose-LED'er informerer til enhver tid direkte om driftstilstanden.
- Alle modulerne kan mærkes individuelt på det store, opklappelige tekstfelt. Mærkningen af ind-/udgangene foretages enten manuelt, med plotter eller med printer.
- Modulelektronikken er udført stikbart, dvs. at den passive grundklemmeblok i tilfælde af fejl forbliver monteret på bæreskinnen, uden at ledningerne demonteres, mens den aktive elektronik kan udskiftes hurtigt og enkelt uden brug af værktøj. - Sikringerne er placeret i modulerne så de er lettilgængelige udefra,
og en fejl kan således rettes på et minimum af tid.
- Forbindelsen til jordlederen oprettes direkte via bæreskinnen.
- Ledertilslutningerne kan mærkes individuelt med standardmærkningstilbehør, f.eks. type ZB 6 osv.
IB ST 24 UTH 8
-
I/O-modul
2724902
INTERBUS-ST-analog-indgangsmodul, 8 indgange, TC, 2-ledertilslutning, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik