IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - I/O-modul
2753708

INTERBUS-ST-digital-ind-/udgangsmodul, 8 indgange, 24 V DC, 8 udgange, 24 V DC 2 A, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordele

8 digitale udgange
8 digitale indgange
Tilslutning af aktuatorer foregår via 3-lederteknik
Sensorernes tilslutning foregår via 3-lederteknik
Galvanisk adskillelse
Diagnose- og statusvisninger
Bæreskinnemontering