INTERBUS-ST-tællermodul
Tællermodulet IB ST 24 CNT er konstrueret til tælling af impulser, måling af frekvenser og perioder og til frembringelse af firkantimpulser.
Modulet er konstrueret med 4 kanaler, der kan betjenes uafhængigt af hinanden. Tælleropløsningen er herved 16 bit. Der kan nemt etableres en kaskadetælling ved at indkoble flere tællere efter hinanden.
Hver kanal har en digital udgang der kan sættes hændelsesbetinget. På denne måde kan enkle applikationer realiseres komplet med ét modul.
Positioneringsmodulet leveres enten med skruetilslutning eller med fjederkrafttilslutning.
IB ST 24 CNT
-
Funktionsmodul
2750400
INTERBUS-ST-tællermodul, 4 tællerindgange, 24 V eller 5 V DC signalniveau, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Tilslutning af aktuatorer i 2-lederteknik
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttede udgange