INTERBUS-ST standard-digital-udgangsmoduler
De digitale INTERBUS-udgangsmoduler er konstrueret til tilslutning af digitale aktuatorer, som elektromagnetiske ventiler, kontaktorer og optiske signalgivere.
Ud over standardmodulerne IB ST 24 BDO ... afrundes programmet med moduler med en udvidet funktion.
Standardvarianterne dækker med deres funktioner de fleste behov. Derudover er nogle moduler forsynet med yderligere elektroniske funktionaliteter som:
- placering af udgangskanalerne i op til fire potentialadskilte grupper
- separat elektronisk kortslutningsbeskyttelse af hver udgangskanal
- højere udgangsstrøm, som er nødvendig i de enkelte anvendelsestilfælde
Begge produktlinjer besidder alle de fordele, som INTERBUS-ST er kendt for, som f.eks. flerledertilslutningsteknik eller stikbar modulelektronik.
IB ST 24 BDO 8/3
-
I/O-modul
2750811
INTERBUS-ST-digital-udgangsmodul, 8 udgange, 24 V DC, 250 mA, 3-leder tilslutningsteknik, kapslingsklasse IP20, bestående af: Klemmeblok med skruetilslutning og modulelektronik