Modulet er beregnet til brug i en ST-station.
Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
IB ST 24 AI 4/EF
-
I/O-modul
2700838
Analogt INTERBUS-ST indgangsmodul, 4 indgange, 0-10 V, ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, kapslingsklasse IP20, bestående af: klemmedel med skruetilslutning og modulelektronik
Produktdetaljer
| Bredde | 118 mm |
| Højde | 116 mm |
| Dybde | 117 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| ST-lokalbus | |
| Antal kanaler | 2 |
| Tilslutningstype | ST-lokalbusstik |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 4 |
| ID-kode (dez) | 126 |
| Længdekode (dez) | 4 |
| Indgangsadresserum | 8 Byte |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 8 Byte |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Antal indgange | maks. 4 (differensindgange, spænding eller strøm) |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder (skærmet) |
| Procesdata-opdatering | maks. 750 µs (pr . kanal) |
| maks. 3 ms (Alle kanaler) | |
| A/D-konverteringstid | maks. 10 µs (pr . kanal) |
| Måleprincip | Successiv approksimation |
| Måleværdifremstilling | 16 bit 2-komplement |
| Analog: Spændingsindgange | |
| Antal indgange | 4 (Differenceindgange, spænding) |
| Procesdata-opdatering | maks. 0,75 µs (pr . kanal) |
| maks. 3 ms (Alle kanaler) | |
| Opløsning A/D-konverter | 12 Bit (4096 skridt; 4,88 mV/kvantiseringsskridt (Modus BP); 2,44 mV/kvantiseringsskridt (Modus SF og SF4)) |
| Jævntaktsspændingsområde signal - ground | -35 V DC ... 35 V DC |
| Ledningsbrudtilstand | Styrer mod 0 V |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V (Modus SF og SF4) |
| -10 V ... 10 V (Modus BP) | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 200 kΩ |
| Analog: Strømindgange | |
| Antal indgange | 4 (Differensindgange strøm) |
| Procesdata-opdatering | maks. 750 µs (pr . kanal) |
| maks. 3 ms (Alle kanaler) | |
| A/D-konverteringstid | maks. 10 µs |
| Opløsning A/D-konverter | 12 Bit (4096 skridt; 4,88 μA/kvantiseringsskridt (Modus SF); 3,91 µA (Modus SF4); 7,8 µA (Modus BP)) |
| Ledningsbrudtilstand | Styrer med 0 mA; registrering af ledningsbrud ved 4 mA - 20 mA |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA (Modus SF) |
| 4 mA ... 20 mA (Modus BP og SF4) | |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Konstruktion | modulær |
| INTERBUS Smart Terminal | |
| Driftstype | Procesdatadrift med 4 ord |
| Diagnose-meddelelser | Udfald af intern periferiforsyning Periferifejlmeddelelse ved busterminalen |
| Udfald af sikring F1 Periferifejlmeddelelse ved busterminalen | |
| Udfald af periferiforsyning Periferifejlmeddelelse ved busterminalen |
| Forsyning: Modulelektronik | |
| Tilslutningstype | ST-lokalbusstik |
| Betegnelse | Logikforsyning |
| Forsyningsspænding | 9 V DC (fra ST-lokalbussen) |
| Strømforbrug | typ. 54 mA |
| maks. 80 mA | |
| Effektoptagelse | typ. 0,5 W |
| Forsyning: Periferi-forsyningsspænding | |
| Betegnelse | US |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,5 V DC ... 30,2 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | typ. 45 mA (Ib = 0 mA (Ib = Total strøm til forsyning af passive sensorer for alle kanaler)) |
| typ. 120 mA (Ib = 100 mA (Ib = Totalstrøm til forsyning af passive sensorer for alle kanaler)) | |
| Forsyning: Forsyning af passive sensorer | |
| Betegnelse | UB (dannet internt) |
| Forsyningsspænding | 15 V ±6 % |
| Strømforbrug | maks. 100 mA (samlet for alle kanaler) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: Bus/indgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyningsspænding/indgange | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Forsyningsspænding/jordleder | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Periferispænding/jordleder | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Tilslutningsklemmeblok |
| Tilslutningsklemmeblok | |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 80 kPa ... 106 kPa (op til 2000 m over DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2700838 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI341 |
| Produktnøgle | DRI341 |
| GTIN | 4046356660648 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 585,1 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 585,1 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead|7439-92-1 (CAS-No.: Ikke relevant) |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 11,88 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordele
4 analoge difference-indgangskanaler til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Sensorforsyning +15 V DC
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre