IB IL INC-PAC - Inline-funktionsklemme
2861849

Inline-positioneringsklemme, komplet med tilbehør, (tilslutningsstik og mærkningsfelt), 1 inkremental-encoder-indgang, 4 digitale indgange 24 V DC, 4 digitale udgange 24 V DC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

Ibrugtagning ved manuel lokal betjening
Integrerede overvågningsfunktioner
5 V- og 24 V-giverforsyning inkl. overvågning
24 V-sensorforsyning inkl. overvågning
Gearløs og friktionskompensation
Omsætningsfaktor kan parametreres
3 digitale indgange
4 digitale udgange
Positionsregistrering over symmetrisk eller asymmetrisk inkrementalværdigiver med eller uden Z-spor
Software-endestop