Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
IB IL AI 8/SF-2MBD
-
Inline-klemme
2855648
Analog INLINE-indgangsklemme, uden tilbehør, 8 indgange, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, (ekstra 0-40 mA, ±40 mA, 0-5 V, ±5 V, 0-25 V, ±25 V, 0-50 V), overførselshastighed 2 MBaud, 2-leder-tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
8 analoge single ended-signalindgange til valgfri tilslutning af spændings- eller strømsignaler
Fra hardware-revision 02, godkendt til anvendelse i eksplosionsfarlige områder zone 2
Diagnose- og statusvisninger
16-bit analog/digitalkonvertere
Sensorernes tilslutning foregår via 2-lederteknik
Fremstilling af måleværdierne mulig i fem forskellige formater