Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den tjener til registrering af analoge spændings- og strømsignaler.
IB IL AI 2/SF
-
Inline-klemme
2726285
Analog INLINE-indgangsklemme, uden tilbehør, 2 indgange, 0-20 mA, 4-20 mA, ±20 mA, 0-10 V, ±10 V, 2-leder-tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Konstruktion | modulær |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 127 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Indgangsadresserum | 4 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 32 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 6 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 4 Byte |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 60 mA |
| typ. 45 mA | |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 18 mA |
| typ. 13 mA | |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik), 24 V-forsyning UANA / periferi | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik), 24 V-forsyning UANA / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: Periferi/funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Analog: Generelt | |
| Betegnelse indgang | Analoge indgange |
| Antal indgange | maks. 2 (single ended) |
| Tilslutningstype | Inline-skærmstik |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet) |
| Procesdata-opdatering | typ. 1,5 ms |
| A/D-konverteringstid | 120 µs (pr . kanal) |
| Opløsning A/D-konverter | 16 Bit |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 40 Hz |
| Dataformater | IB IL, IB ST, IB RT, nomeret fremstilling |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | < 220 kΩ |
| Analog: Spændingsindgange | |
| Antal indgange | 2 (Single-Ended spændingsindgange) |
| Måleprincip | Successiv approksimation |
| Måleværdiopløsning | 16 bit (15 bit + fortegn) |
| Måleværdifremstilling | 16 bit 2-komplement |
| Indgangssignal spænding | 0 V ... 10 V |
| -10 V ... 10 V | |
| Indgangsmodstand spændingsindgang | 220 kΩ |
| Analog: Strømindgange | |
| Antal indgange | 2 (Single-ended strømindgange) |
| Procesdata-opdatering | < 3 ms |
| Grænsefrekvens (3 dB) | 15 Hz (40 Hz) |
| Indgangssignal strøm | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| -20 mA ... 20 mA | |
| Indgangsmodstand strømindgang | 50 Ω 0,02 % |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Inline-lokalbus | |
| Antal grænseflader | 2 |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Farve | grøn |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2726285 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI141 |
| GTIN | 4017918162870 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 72,8 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 72,8 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre