Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af digitale signaler.
IB IL 24 EDI 2
-
Inline-klemme
2742609
Digital INLINE-indgangsklemme, uden tilbehør, 2 indgange, 24 V DC, 2-, 3- og 4-leder-tilslutningsteknik, udvidet diagnose, kortslutningssikker initiatorforsyning
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 12,2 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Information til målangivelserne | Modulmål |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 500 kbit/s |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | C2 |
| ID-kode (dez) | 190 |
| Længdekode (dez) | 194 |
| Procesdatakanal | 2 Bit |
| Indgangsadresserum | 2 Bit |
| Udgangsadresserum | 0 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 2 Bit |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Digital: | |
| Betegnelse indgang | Digitale indgange |
| Beskivelse af indgangen | IEC 61131-2 type 1 |
| Antal indgange | 2 |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-, 3- og 4-leder |
| Indgangsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | -3 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Antal kanaler | 2 |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 31 mA |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 0,25 A |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2742609 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI131 |
| GTIN | 4017918599409 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 62 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 47,69 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre