IB IL 24 DI8-2MBD - Inline-klemme
2819040

Digital INLINE-indgangsklemme, uden tilbehør, 8 indgange, 24 V DC, overførselshastighed 2 MBaud, 4-leder-tilslutningsteknik

Produktdetaljer







Kompatible produkter



Dine fordele

8 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 2 A
Diagnose- og statusvisninger