Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af digitale signaler.
IB IL 24 DI 4
-
Inline-klemme
2726214
Digital INLINE-indgangsklemme, uden tilbehør, 4 indgange, 24 V DC, 3-leder-tilslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
4 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm fra klemmen: 1 A
Diagnose- og statusvisninger