Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Den bruges til registrering af digitale signaler.
IB IL 24 DI 16
-
Inline-klemme
2726230
Inline-digital-indgangsklemme, uden tilbehør, 16 indgange, 24 V DC, 2-, 3-leder-tilslutningsteknik
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
16 digitale indgange
Sensorernes tilslutning foregår via 2- eller 3-lederteknik
Diagnose- og statusvisninger
Maksimalt tilladelig belastningsstrøm pr. sensor: 250 mA