IB IL TEMPCON UTH - Inline-funktionsklemme
2819312

INLINE-temperaturregulator, uden tilbehør, 8 indgange til termofølere, 8 udgange, 24 V DC, 2-leder-tilslutningsteknik.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer







Kompatible produkter

Dine fordele

Overvågning af glødestrøm og reguleringskreds
Konfiguration over engineering-tool (konfigurations-software)
Selvoptimering
Kan konfigureres som to-punkt-regulator, tre-punkt-regulator, motorskridtkontroller eller signalgiver (tærskelniveau-kontakt)
8 udgange, 24 V DC, 70 mA
8 analoge indgange til termoelementer