Inline-klemmer med suffikset "2 MBD" i varebetegnelsen fungerer med en overførselshastighed på 2 Mbit/s. Disse klemmer er udgået eller er ikke længere i sortimentet. Hvis du har brug for denne overførselshastighed, bedes du kontakte din lokale Phoenix Contact-repræsentant. Hvis du kan arbejde med en overførselshastighed på 500 kbit/s, skal du vælge den tilsvarende variant uden suffikset "2MBD" i varebetegnelsen som erstatning. Vær opmærksom på, at der kun må bruges en standardiseret overførselshastighed inden for en inline-station. Klemmen er beregnet til brug inden for en Inline-station. Tællerklemmen registrerer og bearbejder hurtige impulssekvenser fra sensorer. Klemmen er forsynet med en tællerindgang (source), en styringsindgang (gate) og en koblingsudgang, som frit kan parametreres. Koblingsudgangen sættes selvstændigt af klemmen. Dermed kan der opnås hurtige reaktionstider, der er uafhængige af bus og styring. Klemmen kan drives med fire forskellige driftstyper: Frekvensmåling, hændelsestælling, tidsmåling og impulsfrembringelse (pulsgenerator).
IB IL CNT-2MBD-PAC
-
Inline-funktionsklemme
2862071
Inline-tællerklemme, 1 tællerindgang, 1 styringsindgang, 1 udgang, 24 V DC, 500 mA, 3-leder tilslutningsteknik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 24,4 mm |
| Højde | 135 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve | grøn |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Overførselshastighed | 2 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Programmeringsdata | |
| Længdekode (hex) | 02 |
| ID-kode (dez) | 191 |
| Længdekode (dez) | 02 |
| Procesdatakanal | 32 Bit |
| Indgangsadresserum | 4 Byte |
| Udgangsadresserum | 4 Byte |
| Parameterkanal (PCP) | 0 Byte |
| Registerlængde (bus) | 4 Byte |
| Fieldbus-datatelegram | |
| Behov for parameterdata | 1 Byte |
| Behov for konfigurationsdata | 5 Byte |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 24 V-signaler |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2- og 3-leder |
| Antal indgange | 1 (kun én tællerindgang er anvendelig, enten til 24 V- eller til 5-V-signaler) |
| Driftstype | Tæller, frekvens-/tidsmåling |
| Indgangsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| 30 V DC (maksimalt) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V DC ... 5 V DC |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 15 V DC ... 30 V DC |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Indgangsstrøm | typ. 5 mA |
| Indgangsmodstand | ca. 5,7 kΩ |
| Tæller: | |
| Betegnelse indgang | Tællerindgang til 5 V-signaler |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder (skærmet), ekstern 5 V-forsyning |
| Antal indgange | 1 (kun én tællerindgang er anvendelig, enten til 24 V- eller til 5-V-signaler) |
| Driftstype | Tæller, frekvens-/tidsmåling |
| Indgangsspænding | 5 V DC (Mærkespænding) |
| 8 V DC (maksimalt) | |
| Indgangsspændingsområde "0"-signal | 0 V ... 1,5 V |
| Indgangsspændingsområde "1"-signal | 3,5 V ... 8 V |
| Indgangsfrekvens | maks. 100 kHz |
| Indgangsstrøm | typ. 5 mA |
| Indgangsmodstand | ca. 1,7 kΩ |
| Digital: | |
| Betegnelse udgang | Koblingsudgang |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Tilslutningsteknik | 2-leder |
| Antal udgange | 1 |
| Beskyttelseskobling | kortslutningsbeskyttelse; ja, kortslutningssikker (automatisk genindkobling) |
| Overbelastningsbeskyttelse | |
| Udgangsspænding | 24 V DC (Mærkespænding) |
| Begrænsning af induktiv afkoblingsspænding | ca. -18 V |
| Udgangsstrøm | maks. 0,5 A (Mærkestrøm) |
| Mærkebelastning induktiv | maks. 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
| Mærkebelastning lamper | maks. 12 W |
| Mærkebelastning ohmsk | maks. 12 W (48 Ω) |
| Signalforsinkelse ved frakobling af en induktiv mærkebelastning | < 30 ms |
| Signalforsinkelse ved slukning af en lampes nominelle belastning | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved frakobling af en ohmsk mærkebelastning | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved tilkobling af en induktiv mærkebelastning | < 1 ms |
| Signalforsinkelse ved tilkobling af en lampes nominelle belastning | < 25 µs |
| Signalforsinkelse ved tilslutning af en ohmsk mærkebelastning | < 50 µs |
| Adfærd ved ohmsk belastning | Auto-genstart efter fjernelse af overbelastning |
| Adfærd ved induktiv overbelastning | Udgang kan blive ødelagt |
| Adfærd ved overbelastning af lamper | Auto-genstart efter fjernelse af overbelastning |
| Modspændingsfasthed mod korte impulser | modspændingsfast |
| Bestandighed gennem vedvarende etableret overspænding | nej |
| Overstrømsfrakobling | min. 0,7 A |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Inline | |
| Driftstype | Procesdatadrift med 2 ord |
| Diagnose-meddelelser | Kortslutning af sensorforsyning |
| Overbelastning af sensorforsyning |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 60 mA |
| typ. 50 mA | |
| Effektoptagelse | maks. 0,45 W (Ved UL) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (Over potentialrangerer) |
| Strømforbrug | maks. 1 A |
| Forsyning: | |
| Betegnelse | Sensorforsyning |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (dannes af segmentforsyningen US ) |
| Galvanisk adskillelse/isolering af spændingsområder | |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning ankommende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 5 V-forsyning videreførende fjernbus / 7,5 V-forsyning (buslogik) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 7,5 V-forsyning (buslogik)/24 V-forsyning (periferi) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Prøvespænding: 24 V-forsyning (periferi) / funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (Iht. DIN EN 61131-2 ) |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Varenummer | 2862071 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DRI163 |
| GTIN | 4017918974701 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 190,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 159,4 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
Dine fordele
Tids- eller tilstandsstyrede frekvensmålinger med måltider (tid, der måles i) på 10 ms - 10 s er mulige.
Tællebetingelserne og udgangskoblingsforholdene kan vælges.
Pulsgeneratoren genererer firkantsignaler med frekvenser på 1 kHz - 10 kHz i 500 Hz-trin
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre