FL SWITCH 5TX-ZF
-
Industrial Ethernet Switch
2832894
Ethernet-switch, 5 Ethernet-porte på frontsiden i RJ45 format, automatisk registrering af dataoverførselsraten på 10 eller 100 Mbit/s, kobling af netsegmenter med forskellige bitrater, autocrossing-funktion, til montering på bæreskinne
Produktdetaljer
| Bredde | 45 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 112 mm |
| Farve | grøn |
| Materiale hus | PA 6.6 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Ethernet | |
| Tilslutningstype | 5 porte 10/100BaseT(X) autonegotiation og autocrossing |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Ethernet i RJ45 Twisted-Pair |
| Transmissionslængde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED'er | Datamodtagelse, link-status |
| Potentialfri meldekontakt | |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Produkttype | Switch |
| Konstruktion | Stand-alone |
| Isoleringsegenskaber | |
| Kapslingsklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Switch-funktioner | |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Basisfunktionalitet | Unmanaged Switch / Autonegotiation, normkonform IEEE 802.3, Store-and-Forward-Switching-Mode |
| Flere funktioner | Autonegotiation |
| Lokal diagnose | US1, US2 Forsyningsspænding US1, US2 LED grøn |
| En LED pr. port Link aktiv LED grøn | |
| En LED pr. port Modtagelse af telegrammer LED gul | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 4,3 W |
| Prøvestrækning | 500 V DC 1 min |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Tilslutning forsyning | over trækfjeder-COMBICON; maks. ledertværsnit 2,5 mm² |
| Restbølgeform | 3,6 VPP (inden for det tilladte spændingsområde) |
| Strømforbrug typisk | 180 mA (til US) |
| Ground connection | Via DIN rail and/or COMBICON (optional) |
| Tilslutningstype | RJ45, skærmet |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 30 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Vibration (drift) | efter IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttryk (drift) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m DNN) |
| Modstandsdygtighed over for funktionsfarlige gasarter iht. DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Svovldioxid (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, hydrogensulfid (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, ved hhv. 25 °C og 75 % luftfugtighed og en varighed af virkningen på fire dage |
| Uden lakbefugtede stoffer | Efter VW-specifikation |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 89/336/EØF |
| Overensstemmelse med EMC-direktiverne | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (udstrålingsstøjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium B | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (ledningsført støjfasthed) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (støjimmunitet over for magnetfelter) Kriterium A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (støjemission) Kriterium A | |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Statusvisning | LED'er: US1, US2 (redundant spændingsforsyning), link og Activity pro Port |
| Varenummer | 2832894 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Produktnøgle | DNN111 |
| GTIN | 4017918913229 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 317 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 300,7 g |
| Oprindelsesland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patchkabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Patchkabel 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Patchkabel 2832629
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patchkabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patchkabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patchkabel 2891576
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
VS-SCRJ-GOF-KU - Lyslederkobling 1654358
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre