ITC 8113 - Tablet-pc
2403738

Konfigurerbar tablet-pc med 33,8 cm / 13,3"-TFT-display (projektiv-kapacitiv, ti-punkt-betjening). Kan konfigureres: bl.a. processor, RAM og styresystem.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Arbejd konstant mobilt takket være batteriskift under drift
Solid og anerkendt håndtering med lukket Monocoque-ramme
Stor visualiseringsflade med 13,3“-display med Full-HD-opløsning
Optimal effekt til enhver anvendelse med Intel® Celeron®- og Intel® Core™-processorer
Stabile forbindelser via WLAN og Bluetooth