BL2 PPC 7100
-
Panel-PC
1105782
Industri-panel-pc (PPC) uden ventilator med kapslingsklasse IP66 og projiceret kapacitiv touchscreen (PCAP), kraftig Intel® Core™ i5-6300U-processor med 8 GB RAM og M.2-masselager
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Panel-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Core™ i5-6300U |
| Styresystem | Windows® 7 |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| Abejdslager | 8 GB DDR3 |
| Datahukommelse | M.2 SSD |
| Køling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | 39.6 cm / 15.6"-TFT |
| 47 cm / 18.5"-TFT | |
| 54.6 cm / 21.5"-TFT | |
| Displayformater | 16:9 |
| Touch-teknologi | projektiv-kapacitiv (PCAP) |
| Display-belysningstype | LED |
| Lysstyrke | Afhængig af konfigurationen |
| MTBF | 50000 h |
| Anvendersoftware | Uden brugersoftware |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x COM (RS-232) | |
| 2x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Monitorudgang | 2 x DisplayPort |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Information til målangivelserne | Målangivelser er opført i brugerhåndbogen |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP66 (forside), IP20 (bagside) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 75 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Chok | 20g, 11 ms iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 2grms ved sinus, 5~500 Hz, 1 h/akse (panel-montering; SSD i drift) iht. EN 60068-2-6 0,5grms ved sinus, 5~500 Hz, 1 h/akse (panel-montering; HDD i drift) iht. EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| Varenummer | 1105782 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBABB |
| Produktnøgle | DRBABB |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 450 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 8.351 g |
| Toldtarifnummer | 84714100 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-No.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-No.: 71868-10-5) | |
Kompatible produkter
-
-
DP TO DVI ADPTR - Adapter 2400174
-
BL2 X100 32GB M.2 2242 MLC - Hukommelse 1185494
-
BL2 X100 64GB M.2 2242 MLC - Hukommelse 1185499
-
BL2 X100 128GB M.2 2242 MLC - Hukommelse 1185770
-
BL2 X100 240GB 2.5 SSD MLC - Hukommelse 1185773
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Hukommelse 1185762
-
BL2 X100 500GB 2.5 HDD - Hukommelse 1185771
-
VISU+ IPC UPGRADE - Visualiseringssoftware 1310994
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre