BL2 PPC 1200
-
Panel-PC
1138377
Panel-pc (PPC) med kapslingsklasse IP65 og 7- eller 10-tommers skærm, Intel® Celeron® N3350-processor, 4 GB arbejdshukommelse, mulighed for mSATA-SSD og Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 styresystem.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Produkttype | Panel-pc |
| Computerdata | |
| Processor | Intel® Celeron® N3350 |
| Styresystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| uden styresystem | |
| Abejdslager | 4 GB DDR3 SODIMM |
| Datahukommelse | kan konfigureres |
| Køling | passiv |
| Display | |
| Displaytype | 17.8 cm / 7"-TFT |
| 25.7 cm / 10.1"-TFT | |
| Skærmopløsning | 1024 x 600 Pixel (WVGA), 7"-TFT |
| 1280 x 800 Pixel (WVGA), 10"-TFT | |
| Touch-teknologi | projektiv-kapacitiv (PCAP) |
| Display-belysningstype | LED |
| Lysstyrke | 300 cd/m² typisk (kan reguleres) |
| MTBF | > (Skærmafhængig) |
| Aflæsningsvinkel nede | 7- og 10-tommers versioner har 10-punkts touch-funktion |
| Anvendersoftware | Uden brugersoftware |
| Visu+ |
| Levetid batteri | 5 år (typ.) |
| Forsyning | |
| Netdel | 24 V DC ±20 % |
| Strømforbrug maksimal | konfigurationsafhængig |
| Realtidsur | |
| Realtidsur | ja (med batteribuffer) |
| Tilslutningstype | Skruetilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 7 mm |
| Grænseflader | 1x COM (RS-232) |
| 1x USB 2.0 | |
| 2x USB 3.0 | |
| Valgfri grænseflader | 2x COM (RS-232/422/485) |
| Monitorudgang | 1x HDMI |
| Netværk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chip-sæt | Intel® I210-AT |
| Udvendigt mål | |
| Bredde / Højde / Dybde | 196 mm / 134 mm / 48 mm (7-tommers display) |
| 266 mm / 184 mm / 48 mm (10-tommers display) | |
| Indbygningsmål | |
| Bredde / Højde / Indbygningsdybde | 186 mm / 124 mm / (Vægudskæring til 7"-display) |
| 229 mm / 155 mm / (Vægudskæring til 10"-display) | |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP65 (forside), IP20 (bagside) |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -5 °C ... 50 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 90 % (ingen kondensering) |
| Chok | 20g, 11 ms iht. IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | DIN EN 60068-2-6 |
| Monteringstype | Frontmontering |
| VESA-holder (ikke til industriel anvendelse) | |
| Holdersystem | VESA MIS-D 75 |
| VESA MIS-D 100 C |
| Varenummer | 1138377 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Bemærk | Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur) |
| Salgsnøgle | DRBABB |
| Produktnøgle | DRBABB |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 100 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 100 g |
| Toldtarifnummer | 84714100 |
| Oprindelsesland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200103 |
| ECLASS-15.0 | 19200103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001414 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS-No.: 110-71-4) |
| Lead titanium trioxide (CAS-No.: 12060-00-3) | |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 3,387 kg CO2e |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre