BL RACKMOUNT 4U - Rack-pc
2400064

19-tommers 4U-PC til montering på modulholder med Intel® Core™ i3-9100TE eller Intel Core™ i7-9700TE 2,40 GHz-processor og op til 32 GB RAM. Masselageroptioner til op til 12 TB. PCI- og PCIe-udvidelsessokler til udvidelsesformål.

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Designet til 19 tommers rack-format
3 udskiftelige drevbugter til datalagring
Beskyttelse af alle frontkomponenter vha. aflåselig dør
Nem vedligeholdelse med udskifteligt luftfilter (Hot-Swap egnet)
RAID-understøttelse
Understøtter USB 2.0 og 3.0