INB 2-15 - Indlægsbro
INB 2-15
-
Indlægsbro
3246227
Indlægsbro, deling: 15 mm, poltal: 2, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
2
Deling
15 mm
Mål
Deling
15 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
Cu
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
3246227
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BEKZ2X
Produktnøgle
BEKZ2X
GTIN
4046356586535
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
7,64 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
7,64 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL