Værd at vide
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
FBST 5-5 - Indlægsbro
FBST 5-5
-
Indlægsbro
3025095
Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 5, farve: grå
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
5
Deling
5,2 mm
Mål
Deling
5,2 mm
Materialeangivelser
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
Kobber
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Stikmontage
Varedata
Varenummer
3025095
Pakningsenhed
10 Stk.
Minimum bestillingsmængde
10 Stk.
Salgsnøgle
BE2Z2X
Produktnøgle
BE2Z2X
GTIN
4017918147266
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
5,27 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
5,27 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ETIM
ETIM 9.0
EC000489