Indlægsbro, deling: 5,2 mm, poltal: 3, mærkestrøm: 32 A, farve: grå
Produktdetaljer
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
3
Deling
5,2 mm
Maks. belastningsstrøm
32 A (Strømværdierne for broerne kan afvige ved brug i forskellige rækkeklemmer. De nøjagtige værdier findes under tilbehørsdata til de pågælende rækkeklemmer.)
Maks. belastningsstrøm
32 A (Strømværdierne for broerne kan afvige ved brug i forskellige rækkeklemmer. De nøjagtige værdier findes under tilbehørsdata til de pågælende rækkeklemmer.)
Deling
5,2 mm
Farve
grå (RAL 7042)
Materiale
Kobber
Brændbarhedsklasse efter UL 94
V0
Isolationsmaterialer
PA
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)