EB 2- 8 OG - Indlægsbro
EB 2- 8 OG
-
Indlægsbro
0710918
Indlægsbro, 2-polet, fuldisoleret, af kunststof, farve: orange
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
2
Materialeangivelser
Farve
orange (RAL 2003)
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Varedata
Varenummer
0710918
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918479244
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
2,12 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
2,12 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489