EB 2- 6 OG - Indlægsbro
EB 2- 6 OG
-
Indlægsbro
0710882
Indlægsbro, deling: 6,2 mm, poltal: 2, farve: orange
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniske data
Artikelegenskaber
Produkttype
Indlægsbro
Poltal
2
Deling
6,2 mm
Mål
Deling
6,2 mm
Materialeangivelser
Farve
orange (RAL 2003)
Materiale
CuZn (forniklet)
Isolationsmaterialer
PA
Miljø- og levetidsbetingelser
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
-60 °C ... 105 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
-25 °C ... 60 °C (i kort tid, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C)
Omgivelsestemperatur (montage)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (aktivering)
-5 °C ... 70 °C
Omgivelsestemperatur (lagring/transport)
30 % ... 70 %
Montage
Monteringstype
Skruemontage
Varedata
Varenummer
0710882
Pakningsenhed
100 Stk.
Minimum bestillingsmængde
100 Stk.
Bemærk
Ordrebundet produktion (varer tages ikke retur)
Salgsnøgle
BE1Z2X
Produktnøgle
BE1Z2X
GTIN
4017918479299
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
1,1 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
1,09 g
Toldtarifnummer
85389099
Oprindelsesland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489