Aluminiumkassen TG 40 er bestykket med to kabelforskruninger Pg13,5 på hver side. Låget fastgøres med fire rustfri skruer der er sikrede mod at falde ud. TG 40 leveres med en bæreskinne NS 35/7,5. På bæreskinnen står fem delingsbredder på hver 17,5 mm til rådighed til installation af beskyttelsesenheder. Kapslingsklasse: IP65. IEC 529/EN 60529/DIN VDE 0470-1. Montagebredde 5 TE.
TG 40
-
Hus
2788896
Hus til montering af overspændingsafledere