CSS 0.25-3/3-B - Hastighedsstarter
1835321

Forbereder til CRA’s krav

Basismodul med valgbar betjeningsenhed, soft-start og indstilleligt omdrejningstal til start og reversering af motorer op til 480 V AC og 0,25 kW, indstillelig motorbeskyttelse, analogindgang, STO-funktion op til SIL 3 / PL e, trefaset belastningsindgang

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør

Produktdetaljer







Kompatible produkter